Conmutador de voltímetro 7 posiciones 20A, 400V SK602
Precio de venta
238,97 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada20 A
Capacidad
-
Número de módulos3
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 40 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible1.5 - 10 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 6 mm²
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1 W
Dimensiones
-
Altura85 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad64 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui690 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto SK602
Conmutador de voltímetro 7 posiciones 20A, 400V
PDF -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity for Inverter / Switch
Declaración de conformidad International 2019-11-04
PDF115,04 kB
Declaration of conformity for Inverter / Switch
Declaración de conformidad International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Más descargas