Conmutador modular 2 polos 32A con común arriba I-0-II SFT232
EAN
3250615510020
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
140,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos2
-
Posición del neutroSin neutro
-
Tipo de polo2P
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada32 A
-
Poder de corte a 400 V AC23A677 A
-
Corriente asignada de cortocircuito condicional lcc con fusibles gl-gG0,48 kA
-
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.32 A
-
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.32 A
-
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.32 A
-
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.32 A
-
Poder asignado de cierre en cortocircuito lcm bajo 240 V CA según IEC60947-30,48 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC609470,48 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal1,80 - 1,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne a tornillo
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui440 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
Capacidad
-
Número de módulos2
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad70 mm
Equipo
-
Número de contactos NO0
-
Número de contactos NC0
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible1.5 - 10 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1.5 - 16 mm²
Endurancia
-
Endurancia mecánica en número de maniobras200000
-
Endurancia eléctrica a carga nominal en AC21 en número de ciclos25000
-
Endurancia eléctrica a carga nominal en AC22 en número de ciclos25000
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal3 W
-
Potencia disipada por polo en In1,50 W
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes decalados
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes decalados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licence for NETHERLANDS
Licencia de producto International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Más descargas