Conmut. mod., 2P, 32A,común arriba, I-II • SFH232 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Mando y seña­li­za­ción
  • Conmuta­do­res, inte­rrup­tores de llave y acce­so­rios
  • SFH232

Conmutador modular 2 polos 32A con común arriba I-II

SFH232

  • Apara­menta modular

Conmutador modular 2 polos 32A con común arriba I-II SFH232

EAN
3250615510891
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
118,89 €
/ uni. *
118,89 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Número de polos
    2
  • Posi­ción del neutro
    Sin neutro
  • Tipo de polo
    2P
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    32 A
  • Poder de corte a 400 V AC23A
    677 A
  • Corriente asig­nada de cortocir­cuito condi­cional lcc con fusibles gl-gG
    0,48 kA
  • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría A.
    32 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría B.
    32 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría A.
    32 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría B.
    32 A
  • Poder asig­nado de cierre en cortocir­cuito lcm bajo 240 V CA según IEC60947-3
    0,48 kA
  • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC60947
    0,48 kA
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    1,80 - 1,80 Nm
  • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
    Borne a tornillo
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 230 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    AC
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    440 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Dimen­siones
  • Altura
    83 mm
  • Anchura
    35 mm
  • Profun­didad
    68 mm
Equipo
  • Número de contactos NO
    0
  • Número de contactos NC
    0
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -20 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
    -40 - 80 °C
Cone­xión
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    1.5 - 10 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    1.5 - 16 mm²
Endu­rancia
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    200000
  • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC21 en número de ciclos
    25000
  • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC22 en número de ciclos
    25000
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    3 W
  • Potencia disipada por polo en In
    1,50 W
Conec­ti­vidad
  • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
    Bornes deca­lados
  • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
    Bornes deca­lados

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration SFH232 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SFH232 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SFH232 | Hager España

    Imagen del producto SFH232

  • Licencia de producto

    Imagen Licence for NETHERLANDS | Hager España

    Licence for NETHERLANDS

    Licencia de producto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-02-06 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    SFH125 - Conmutador modular 1 polo 25A con común arriba I-II
    SFH125
    Conmutador modular 1 polo 25A con común arriba I-II
    Precio de venta
    40,46 €
    / uni. *
    40,46 €
    / uni. *
  • 2
    SFH132 - Conmutador modular 1 polo 32A con común arriba I-II
    SFH132
    Conmutador modular 1 polo 32A con común arriba I-II
    Precio de venta
    45,65 €
    / uni. *
    45,65 €
    / uni. *
  • 3
    SFH225 - Conmutador modular 2 polos 25A con común arriba I-II
    SFH225
    Conmutador modular 2 polos 25A con común arriba I-II
    Precio de venta
    89,07 €
    / uni. *
    89,07 €
    / uni. *
  • 4
    SFM125 - Conmutador modular 1 polo 25A sin común. I-II
    SFM125
    Conmutador modular 1 polo 25A sin común. I-II
    Precio de venta
    48,44 €
    / uni. *
    48,44 €
    / uni. *
  • 5
    SFM132 - Conmutador modular 1 polo 32A sin común. I-II
    SFM132
    Conmutador modular 1 polo 32A sin común. I-II
    Precio de venta
    49,45 €
    / uni. *
    49,45 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U