The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Conmuta­do­res, inte­rrup­tores de llave y acce­so­rios
    • SF263
    EAN
    3250615561008
    Cantidad
    1 uni.
    • Conmuta­do­res, inte­rrup­tores de llave y acce­so­rios

    Inversor 1P+N 63A I-0-II 4M SF263

    Precio de venta
    249,95 €
    / uni. *
    249,95 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Inversor 1P+N 63A I-0-II 4M

    SF263

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      2
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Inte­rruptor inversor
    • Tipo de polo
      2P
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    • Poder de corte condi­cional lcc con fusibles gl-gG
      6 kA
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      2,90 - 2,90 Nm
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Anchura
      71,50 mm
    • Profun­didad
      72 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      0
    • Número de contactos NC
      0
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      16 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      25 mm²
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      100000
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC21 en ciclos opera­tivos
      5000
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      3,60 W
    Conec­ti­vidad
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SF263
    PDF
    Informe RoHS SF263
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SF263 | Hager España

      Imagen del producto SF263

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SF263 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SF263

      Inversor 1P+N 63A I-0-II 4M

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Installation manual | Hager España

      Installation manual

      Specific for Australia

      PDF
      138,50 kB
      Imagen Inverseur modulaire 63A SF263 | Hager España

      Inverseur modulaire 63A SF263

      Manual de instalación International 2019-01-22

      PDF
      142,87 kB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager España

      UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

      Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

      PDF
      55,62 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      257,77 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-02-03

      PDF
      803,57 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SFH125 - Conmutador modular 1 polo 25A con común arriba, 2 posiciones: I-II
      SFH125
      Conmutador modular 1 polo 25A con común arriba I-II
      Precio de venta
      46,64 €
      / uni. *
      46,64 €
      / uni. *
    • 2
      SFT125 - Conmutador modular 1 polo 25A con común arriba, 3 posiciones: I-0-II
      SFT125
      Conmutador modular 1 polo 25A con común arriba I-0-II
      Precio de venta
      52,33 €
      / uni. *
      52,33 €
      / uni. *
    • 3
      SFM125 - Conmutador modular 1 polo 25A sin común. I-II
      SFM125
      Conmutador modular 1 polo 25A sin común. I-II
      Precio de venta
      55,90 €
      / uni. *
      55,90 €
      / uni. *
    • 4
      SFT240 - Conmutador modular 2 polos 40A con común arriba I-0-II
      SFT240
      Conmutador modular 2 polos 40A con común arriba I-0-II
      Precio de venta
      203,09 €
      / uni. *
      203,09 €
      / uni. *
    • 5
      SFT440 - Conmutador modular 4 polos 40A con común arriba I-0-II
      SFT440
      Conmutador modular 4 polos 40A con común arriba I-0-II
      Precio de venta
      306,74 €
      / uni. *
      306,74 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U