Protección comb. contra sobretensiones permanentes y transitorias 4P 6kA C25A 7M MZ425N
Conjunto de protección combinada contra sobretensiones transitorias y permanentes asociadas a interruptor general automático de 4P, poder de corte 6000A según UNE EN 60898-1 y 10kA según UNE EN 60947-2. Curva C.Intensidad nominal 25A . Capacidad de descarga máxima 15kA , nivel de protección Up≤1,5 kV . Tensión de disparo para sobretensiones permanentes: >280V c.a. De acuerdo con las normas: UNE EN 50550, UNE EN 61643-11
EAN
3250614562174
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
635,03 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada25 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-21 kA
Arquitectura
-
Tipo de polo4P
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos11
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-16 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal1,20 - 1,20 Nm
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 400 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 16 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido10 mm²
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-23
-
Protección a la humedad en el airePara todos los climas
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 60 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal13,6 W
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Dimensiones
-
Altura86,50 mm
-
Anchura192,50 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto MZ425N
Protección comb. contra sobretensiones permanentes y transitorias 4P 6kA C25A 7M
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación es-ES 2014-11-14
PDF441,09 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-15
PDF337,61 kB
Más descargas