Protección comb. contra sobretensiones permanentes y transitorias 2P 6kA C32A MZ232N
EAN
3250614562150
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
217,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada32 A
-
Poder de corte asignado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-16 kA
Arquitectura
-
Tipo de polo2P
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos5
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-16 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal1,20 - 1,20 Nm
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 16 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido10 mm²
Seguridad
-
Índice de protección IPIP2X
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-23
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Protección a la humedad en el airePara todos los climas
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 60 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal7,3 W
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Dimensiones
-
Altura86,50 mm
-
Anchura87,50 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto MZ232N
Protección comb. contra sobretensiones permanentes y transitorias 2P 6kA C32A
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación es-ES 2014-11-14
PDF441,09 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-15
PDF323,14 kB
Más descargas