The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares
  • MZ225V
  • Apara­menta modular

Interruptor automático general + limitador sobretensión permanente 2P 25A MZ225V

EAN
3250614562259
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
167,00 €
/ uni. *
167,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Interruptor automático general + limitador sobretensión permanente 2P 25A

MZ225V

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    25 A
  • Poder de corte asig­nado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1
    6 kA
Arquitec­tura
  • Tipo de polo
    2P
  • Curva
    C
Capa­cidad
  • Número de módulos
    3
Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
  • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
    6 kA
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    1,20 - 1,20 Nm
  • Posi­ción de montaje de 360° posible
    Sí
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 230 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CA
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 16 mm²
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    6 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    10 mm²
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Condi­ciones de uso
  • Grado de conta­mi­na­ción según IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Clase de limita­ción de energía I²t
    3
  • Protec­ción a la humedad en el aire
    Para todos los climas
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 60 °C
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    0,70 W
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
Dimen­siones
  • Altura
    83 mm
  • Anchura
    52,50 mm
  • Profun­didad
    70 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration MZ225V
PDF
Hager Informe RoHS MZ225V
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen MZ225V | Hager España

    Imagen del producto MZ225V

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto MZ225V | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto MZ225V

    Interruptor automático general + limitador sobretensión permanente 2P 25A

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-03-15

    PDF
    323,14 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    NDN404A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 4P 4A curva D 10/15kA
    NDN404A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 4P 4A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    651,50 €
    / uni. *
    651,50 €
    / uni. *
  • 2
    NDN110A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 10A curva D 10/15kA
    NDN110A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 10A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    98,70 €
    / uni. *
    98,70 €
    / uni. *
  • 3
    NDN304A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva D 10/15kA
    NDN304A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    485,00 €
    / uni. *
    485,00 €
    / uni. *
  • 4
    NDN163A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 63A curva D 10/15kA
    NDN163A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 63A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    215,20 €
    / uni. *
    215,20 €
    / uni. *
  • 5
    NDN204A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 4A curva D 10/15kA
    NDN204A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 4A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    315,00 €
    / uni. *
    315,00 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U