![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
MCA532
EAN
3250614347122
Cantidad
6 PCEs
Grupo
30
108,28 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroDerecha
-
Número de polos protegidos1
-
Número de polos2 P
-
Tipo de polos1P+N
-
Montajerail DIN
-
CurvaC
Funciones
-
Con corte del neutroSí
Configuración
-
Número de módulos2
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBores alineados
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado6 kA
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
-
ueminimum12 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal32 A
-
Poder de corte de servicio según EN608986 kA
-
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.1.13 / 1.45 In
-
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.5 / 10 In
-
Valor umbral mín/máx funcionamiento del relé térmico en c.c7 / 15 In
-
Valor del nivel min/máx de funcionamiento del relé térmico en c.c1.13 / 1.45 In
-
Corriente asignada a -10°C según IEC 6094741.8 A
-
Corriente asignada a -15°C según IEC 6094742.51 A
-
Corriente asignada a -20°C según IEC 6094743.21 A
-
Corriente asignada a -25°C según IEC 6094743.9 A
-
Corriente asignada a -5°C según IEC 6094741.07 A
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 6094740.33 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094738.81 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094738.02 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094737.22 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094736.4 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094735.57 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094734.71 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094733.83 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094732.93 A
-
Corriente asignada a 5°C según IEC 6094739.57 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094732 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 6094731.04 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094730.06 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 6094729.04 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094727.98 A
-
Poder de corte asignado 230V 50 Hz6 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 240V AC según IEC 60898-16 kA
-
icu220vaciec60947210 kA
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a -25°C39.5 A
-
Corriente asignada a -20°C38.88 A
-
Corriente asignada a -15°C38.25 A
-
Corriente asignada a -10°C37.6 A
-
Corriente asignada a -5°C36.95 A
-
Corriente asignada a 0°C36.28 A
-
Corriente asignada a 5°C35.61 A
-
Corriente asignada a 10°C34.91 A
-
Corriente asignada a 25°C32.75 A
-
Corriente asignada a 30° C32 A
-
Corriente asignada a 35° C31.23 A
-
Corriente asignada a 40° C30.44 A
-
Corriente asignada a 45° C29.63 A
-
Corriente asignada a 50° C28.79 A
-
Corriente asignada a 55° C27.93 A
-
Corriente asignada a 60° C27.04 A
-
Corriente asignada a 65°C26.13 A
-
Corriente asignada a 70° C25.18 A
Coeficiente de corrección de la corriente
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:0.95
-
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:0.9
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:0.85
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 100Hz1.1
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 200Hz1.2
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 400Hz1.5
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 60Hz1
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado70 mm
-
Altura del producto instalado83 mm
-
Anchura del producto instalado17.5 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia activa máxima disipada por polo según norma de producto6 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal8 W
-
Potencia disipada por polo4.03 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Instalación, montaje
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Par de apriete2, 8 Nm
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne doble conexión
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
-
Adaptado para su montaje empotradoSí
Conexión
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible1 / 25 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior1 / 35 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido1 / 35 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible1 / 25 mm²
-
posición de los bornes inferioresabiertos
-
posición de los bornes superioresabiertos
Equipo
-
AccesoriableSí
Normas
-
NormaEN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…70 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…80 °C
Temperatura
-
Temperatura de calibración30 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencias
PDF529 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF753 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF535 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF773 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF716 KB
Más descargas