![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
MCA510
EAN
3250614347078
Cantidad
6 PCEs
Grupo
30
95,53 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroDerecha
-
Número de polos protegidos1
-
Número de polos2 P
-
Tipo de polos1P+N
-
Montajerail DIN
-
CurvaC
Funciones
-
Con corte del neutroSí
Configuración
-
Número de módulos2
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBores alineados
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado6 kA
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
-
ueminimum12 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 A
-
Poder de corte de servicio según EN608986 kA
-
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.1.13 / 1.45 In
-
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.5 / 10 In
-
Valor umbral mín/máx funcionamiento del relé térmico en c.c7 / 15 In
-
Valor del nivel min/máx de funcionamiento del relé térmico en c.c1.13 / 1.45 In
-
Corriente asignada a -10°C según IEC 6094713.92 A
-
Corriente asignada a -15°C según IEC 6094714.2 A
-
Corriente asignada a -20°C según IEC 6094714.47 A
-
Corriente asignada a -25°C según IEC 6094714.74 A
-
Corriente asignada a -5°C según IEC 6094713.64 A
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 6094713.35 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094712.75 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094712.44 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094712.12 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094711.79 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094711.46 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094711.11 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094710.75 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094710.38 A
-
Corriente asignada a 5°C según IEC 6094713.05 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094710 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 609479.6 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 609479.19 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 609478.75 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 609478.29 A
-
Poder de corte asignado 230V 50 Hz6 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 240V AC según IEC 60898-16 kA
-
icu220vaciec60947210 kA
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a -25°C12.86 A
-
Corriente asignada a -20°C12.63 A
-
Corriente asignada a -15°C12.39 A
-
Corriente asignada a -10°C12.15 A
-
Corriente asignada a -5°C11.9 A
-
Corriente asignada a 0°C11.65 A
-
Corriente asignada a 5°C11.39 A
-
Corriente asignada a 10°C11.13 A
-
Corriente asignada a 25°C10.29 A
-
Corriente asignada a 30° C10 A
-
Corriente asignada a 35° C9.7 A
-
Corriente asignada a 40° C9.39 A
-
Corriente asignada a 45° C9.06 A
-
Corriente asignada a 50° C8.73 A
-
Corriente asignada a 55° C8.38 A
-
Corriente asignada a 60° C8.02 A
-
Corriente asignada a 65°C7.64 A
-
Corriente asignada a 70° C7.24 A
Coeficiente de corrección de la corriente
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:0.95
-
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:0.9
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:0.85
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 100Hz1.1
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 200Hz1.2
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 400Hz1.5
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 60Hz1
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado70 mm
-
Altura del producto instalado83 mm
-
Anchura del producto instalado17.5 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia activa máxima disipada por polo según norma de producto3 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal4.13 W
-
Potencia disipada por polo2.1 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Instalación, montaje
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Par de apriete2, 8 Nm
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne doble conexión
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
-
Adaptado para su montaje empotradoSí
Conexión
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible1 / 25 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior1 / 35 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido1 / 35 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible1 / 25 mm²
-
posición de los bornes inferioresabiertos
-
posición de los bornes superioresabiertos
Equipo
-
AccesoriableSí
Normas
-
NormaEN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…70 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…80 °C
Temperatura
-
Temperatura de calibración30 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencias
PDF529 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF753 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF535 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF773 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF716 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor automático magnetotérmico hager serie M, 1P+N, 10A, curva C, poder de corte6000A según UNE EN 60898-1/10kA según UNE-EN 60947-2. Ue=230/400V c.a. Certificados AENOR.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !