Caja modular LPT, 4 mec. Simon27,RAL9010 • LPT04S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • LPT04S

Caja modular de superf. serie LPT, 4 mecanismos Simón27, blanco nieve (RAL9010)

LPT04S

Caja modular de superf. serie LPT, 4 mecanismos Simón27, blanco nieve (RAL9010) LPT04S

EAN
4012740869119
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
30,32 €
/ uni. *
30,32 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Carcasa para montaje en super­ficie para dispo­sitivo de conmuta­ción empo­t­rado 2 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Carcasa para montaje en super­ficie para dispo­sitivo de conmuta­ción empo­t­rado
  • LPT23

    Adapt. frontal, en PC/ABS, de cajas modulares LPT con minicanal ATA de 20x50 mm

    3,05 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • LPT24

    Adapt. lateral, en PC/ABS, de cajas modulares LPT con minicanal ATA de 20x50 mm

    4,01 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
  • Colour
    Blanco puro
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration LPT04S (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LPT04S (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Folleto

    Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

    Folleto Cajas serie vega D

    PDF
    3,07 MB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U