Áng. int. variable, en ABS, para canales LF6011009010, blanco (RAL9010) LFF601149010
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
-
MontajeClipado
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo83 / 97 °
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
-
Altura de la canal60 mm
-
Ancho de la canal110 mm
-
Medida a135 mm
-
Tapa con juntaNo
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
-
textimpactstrengthIK07
-
Temperatura de funcionamiento-5…90 °C
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF601149010
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF601149010
PDF434 KBPerfil medioambiental del producto para LFF601149010
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF601149010
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF601149010
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB