![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Áng. ext. variable, en ABS, para canales LF6011009010, blanco (RAL9010) LFF601139010
EAN
4012740868365
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
13,72 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo83 / 97 °
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Ancho de la canal110 mm
-
Medida a48 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…90 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF601139010
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF601139010
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF601139010
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF601139010
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Áng. ext. variable, en ABS, para canales LF6011009010, blanco (RAL9010)
Ángulo exterior variable, ABS, para canal LF6011009010, blanco nieve,RAL9010
Ángulo exterior variable, ABS, para canal LF6011009010, blanco nieve,RAL9010
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !