The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • LFF600937030

Ángulo exterior variable para canal LF de 60x90, gris LFF600937030

EAN
4012740868259
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
13,35 €
/ uni. *
13,35 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Ángulo exterior variable para canal LF de 60x90, gris

LFF600937030

  • Características técnicas
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    60 mm
  • Anchura
    90 mm
Acce­so­rios
  • Tipo de acce­sorio
    Moldeada
Configura­ción
  • Ángulo
    83 - 97
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS), Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Gris piedra
  • Código RAL
    7030
Seguridad
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK07
Están­dares
  • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
    No
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 60 °C
Equipo
  • Con película protec­tora
    No

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen LFF600937030 | Hager España

    Imagen del producto LFF600937030

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto LFF600937030 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto LFF600937030

    Ángulo exterior variable para canal LF de 60x90, gris

    PDF
  • Licencia de producto

    Imagen Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager España

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Licencia de producto International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Imagen T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager España

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Declaración de conformidad International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U