The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • LFF600669011

Tapa final para LF 40x60 negro RAL9011 LFF600669011

EAN
4012740856942
Cantidad
1 uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Tapa final para LF 40x60 negro RAL9011

LFF600669011

  • Características técnicas
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    60 mm
  • Anchura
    57 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    PC-ABS sin haló­genos
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Negro grafito
  • Código RAL
    9011
Seguridad
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK07
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 60 °C
Equipo
  • Con película protec­tora
    No
Configura­ción
  • Solapa­miento
    Sí
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Cone­xión con torni­llos, Montaje encajable a presión

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen LFF600669011 | Hager España

    Imagen del producto LFF600669011

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto LFF600669011 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto LFF600669011

    Tapa final para LF 40x60 negro RAL9011

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager España

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Declaración de conformidad International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U