The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción universal
  • Canal de clima
  • LFC6006009016
  • Gestión del cableado

Canal para climatización LFC, de 60x60mm, blanco RAL9016 LFC6006009016

Canal para climatización LFC, de 60x60mm, blanco RAL9016
EAN
4012740012874
Cantidad
16 Metros
Precio de venta
16,50 €
/ Metro *
16,50 €
/ Metro *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Canal para climatización LFC, de 60x60mm, blanco RAL9016

LFC6006009016

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    60 mm
  • Anchura
    60 mm
  • Longitud
    2000 mm
Insta­la­ción, montaje
  • Fija­ción inte­rior del tubo
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Poli­cloruro de vinilo (PVC)
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration LFC6006009016
PDF
Hager Informe RoHS LFC6006009016
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen LFC6006009016 | Hager España

    Imagen del producto LFC6006009016

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto LFC6006009016 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto LFC6006009016

    Canal para climatización LFC, de 60x60mm, blanco RAL9016

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFC en PVC | Hager España

    ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFC en PVC

    PDF
    65,99 kB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2022-03-10 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2022-03-10

    PDF
    530,67 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    CLM751255 - Ángulo plano para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
    CLM751255
    Ángulo plano para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
    Precio de venta
    8,46 €
    / uni. *
    8,46 €
    / uni. *
  • 2
    CLM5006561 - Derivación a muro, en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
    CLM5006561
    Derivación a muro, en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
    Precio de venta
    5,84 €
    / uni. *
    5,84 €
    / uni. *
  • 3
    CLM500657 - Junta de unión, en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
    CLM500657
    Junta de unión, en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
    Precio de venta
    3,31 €
    / uni. *
    3,31 €
    / uni. *
  • 4
    CLM7512561 - Derivación a muro para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
    CLM7512561
    Derivación a muro para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
    Precio de venta
    7,99 €
    / uni. *
    7,99 €
    / uni. *
  • 5
    CLM500659 - Pasa muro, PVC, para canal CLM/CLMU50065, RAL9010
    CLM500659
    Pasa muro, PVC, para canal CLM/CLMU50065, RAL9010
    Precio de venta
    5,28 €
    / uni. *
    5,28 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U