The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal de clima
    • LFC4006009016
    Canal para climatización tehalit LFC con base perforada cada 125 mm, tapa y retenedor de cables. PVC rígido blanco RAL 9016, 40x60 mm, 2 m. Montaje fácil: tapa y elementos de acabado se fijan por presión, sin herramientas. Rango de temperatura -5°C a +60°C. Cumple estándares de seguridad en ensayos de inflamabilidad UL, clasificación VL94-V0. Óptima para conducción y protección de cableado en climatización y bombas de calor. Grado de protección IP4x e IK08.
    EAN
    4012740012850
    Cantidad
    28 Metros
    • Canal de clima

    Canal para climatización con tapa LFC, de 40x60mm, en PVC color blanco (RAL9016) LFC4006009016

    Precio de venta
    11,79 €
    / Metro *
    11,79 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Canal para climatización con tapa LFC, de 40x60mm, en PVC color blanco (RAL9016)

    LFC4006009016

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Rete­nedor de cableado para canal de pared de conduc­ción de cableado 1 productos disponibles
    • Pieza en T para conducto de insta­la­ción 1 productos disponibles
    • Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Rete­nedor de cableado para canal de pared de conduc­ción de cableado
    • Pieza en T para conducto de insta­la­ción
    • Pieza final para conducto de cables
    • M7239

      Sujetacables, en ABS, para canales LF de 60 mm de anchura

      1,23 €  / uni.*
    • LF4006089016

      Deriv. en"T"y cruz ABS para canales LF400600, blanco RAL9016

      13,90 €  / uni.*
    • LF4006069016

      Tapa final ABS para canales LF400600, blanco RAL9016

      4,92 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      40 mm
    • Anchura
      60 mm
    • Longitud
      2000 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Fija­ción inte­rior del tubo
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration LFC4006009016
    PDF
    Informe RoHS LFC4006009016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen LFC4006009016 | Hager España

      Imagen del producto LFC4006009016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto LFC4006009016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto LFC4006009016

      Canal para climatización LFC, de 40x60mm, blanco RAL9016

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFC en PVC | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFC en PVC

      PDF
      65,99 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2022-03-10 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2022-03-10

      PDF
      530,67 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      CLM751259 - Pasa muro para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      CLM751259
      Pasa muro para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      Precio de venta
      8,73 €
      / uni. *
      8,73 €
      / uni. *
    • 2
      CLM751255 - Ángulo plano para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      CLM751255
      Ángulo plano para CLM/CLMU 75x125 RAL9010
      Precio de venta
      9,86 €
      / uni. *
      9,86 €
      / uni. *
    • 3
      CLM300359 - Pasa muro, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)
      CLM300359
      Pasa muro, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)
      Precio de venta
      4,51 €
      / uni. *
      4,51 €
      / uni. *
    • 4
      CLM650905 - Ángulo plano para canales CLM/CLMU65090, en PVC color blanco nieve (RAL9010)
      CLM650905
      Ángulo plano, en PVC, para canales CLM/CLMU65090, blanco nieve (RAL9010)
      Precio de venta
      7,61 €
      / uni. *
      7,61 €
      / uni. *
    • 5
      CLM500653 - Ángulo exterior, en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
      CLM500653
      Ángulo exterior, en PVC, para canales CLM/CLMU50065, blanco nieve (RAL9010)
      Precio de venta
      6,61 €
      / uni. *
      6,61 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U