Bolsa 10 juntas unión, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imitación madera osc. LFC100157MR
EAN
4012740909150
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
19,76 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Dimensiones
-
Altura de la canal10 mm
-
Ancho de la canal15 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorMadera oscura
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFC100157MR
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF223 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFC100157MR
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para LFC100157MR
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bolsa 10 juntas unión, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imitación madera osc.
Junta de unión, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imitación madera oscura. BOLSA 10unidades.
Junta de unión, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imitación madera oscura. BOLSA 10unidades.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !