![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bolsa 10 tapas finales, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imita. madera osc. LFC100156MR
EAN
4012740909129
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
19,76 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal10 mm
-
Ancho de la canal15 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorMadera oscura
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFC100156MR
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF223 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFC100156MR
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para LFC100156MR
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bolsa 10 tapas finales, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imita. madera osc.
tapas finales, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imitación. madera oscura. BOLSA 10unidades.
tapas finales, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imitación. madera oscura. BOLSA 10unidades.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !