Tira LED 24V 28,8W IP68 6m, blanco LED06WEISS

EAN
4012740980227
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
251,83 €
/ Kit *

Características técnicas

Configuración
  • isselfadhesive
    No
  • hasexchangeablecontrolgear
    No
Dimensiones
  • Longitud en mm
    6000 mm
  • Altura
    11 mm
  • Ancho
    4 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • luminairedominantlightcolour
    blanco (matices)
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.