![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final, en aluminio, para canales BRAP65170ELN L6534ELN
EAN
4012740887878
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
16,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeAtornillado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal65 mm
-
Ancho de la canal170 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
MaterialAluminio
-
Grupo de materialesAluminio
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa final, en aluminio, para canales BRAP65170ELN
Tapa final, en aluminio anodizado, para canal BRAP65170ELN
Tapa final, en aluminio anodizado, para canal BRAP65170ELN
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !