Tapa final, en aluminio, para canales BRAP65130ELN L6533ELN

EAN
4012740887861
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
14,75 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillado
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    65 mm
  • Ancho de la canal
    130 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Tapa final, en aluminio, para canales BRAP65130ELN
Tapa final, en aluminio anodizado, para canal BRAP65130ELN

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.