Angulo plano, PC/ABS, para canales GBD50085/GBA50085, color aluminio L4478ALU
EAN
4012740203692
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
17,07 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura56 mm
-
Anchura85 mm
Accesorios
-
Tipo de accesorioMoldeada
Configuración
-
SolapamientoSí
Instalación, montaje
-
Perforación de baseNo
Materiales
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamientoLacado
-
ColourAluminio
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,16 MBLicencia de producto International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Más descargas