![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Derivación en "T", en PVC, para canales GBD50085/GBA50085, negro L44779011
EAN
4012740856676
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
21,47 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal56 mm
-
Ancho de la canal85 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
-
Fijación de la tapa por clipajeNo
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para L44779011
ZIP43 MB -
Archicad BIM
ZIP2 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para L44779011
PDF55 KBPerfil medioambiental del producto para L44779011
PDF195 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para L44779011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para L44779011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas