Tapa final, PC/ABS, para canal GBD50050/GBA50050, color aluminio L4433ALU
EAN
4012740203586
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
7,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura54 mm
-
Anchura54 mm
Configuración
-
SolapamientoSí
Materiales
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamientoLacado
-
ColourAluminio
Equipo
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,16 MBLicencia de producto International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Más descargas