Angulo plano, PC/ABS, para canales GBD50131/GBA50131, color aluminio L4398ALU
EAN
4012740204347
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
20,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura65 mm
-
Anchura130 mm
Accesorios
-
Tipo de accesorioMoldeada
Configuración
-
SolapamientoNo
Instalación, montaje
-
Perforación de baseNo
Materiales
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamientoLacado
-
ColourAluminio
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,16 MBLicencia de producto International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Más descargas