![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final, PC/ABS, para canales GBD5013019010, blanco (RAL9010) L43939010
EAN
4012740827980
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
4,95 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosGBD
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal50 mm
-
Ancho de la canal130 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Herramienta
Software de instalación para L43939010
MSI0 -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para L43939010
ZIP18 MBElementos BIM Revit para L43939010
ZIP43 MB -
Archicad BIM
ZIP2 MBZIP2 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF996 KBLicencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF24 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para L43939010
PDF55 KBPerfil medioambiental del producto para L43939010
PDF195 KB
Más descargas