Angulo exterior,PC/ABS,para canales GBD50131/GBA50131,color aluminio L4392ALU

EAN
4012740204323
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
19,33 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    83 / 140 °
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    56 mm
  • Ancho de la canal
    134 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    No
  • Numero de tapas que pueden montarse
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.