The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • L4369
    EAN
    4012740828000
    Cantidad
    72 Metros

    Tabique separador, en PC/ABS, para canales GBD y GBA L4369

    Precio de venta
    4,65 €
    / Metro *
    4,65 €
    / Metro *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tabique separador, en PC/ABS, para canales GBD y GBA

    L4369

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      50 mm
    • Longitud
      2000 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Colour
      Blanco puro
    • Trata­miento
      Sin trata­miento

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration L4369
    PDF
    Informe RoHS L4369
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen L4369 | Hager España

      Imagen del producto L4369

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto L4369 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto L4369

      Tabique separador, en PC/ABS, para canales GBD y GBA

      PDF
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager España

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Imagen Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager España

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager España

      EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

      Declaración de conformidad International 2019-08-23

      PDF
      47,92 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U