Portafusibles seccionable L31 1P+N 16A 400V con indicador de fusión L43201
EAN
3250610100769
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
51,40 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura77 mm
-
Anchura17,50 mm
-
Profundidad75 mm
Arquitectura
-
Número de polos2
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
-
Corriente nominal del cartucho fusible2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
Capacidad
-
Número de módulos1
Solo para uso interno
-
Número de semi módulos de 17,5 mm2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 40 °C
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1,50 W
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles10 - 10 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos16 - 16 mm²
Fusible
-
AT_FuseSize8.5 x 31.5
Cubierta, puerta
-
BloqueableSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto L43201
Portafusibles seccionable L31 1P+N 16A 400V con indicador de fusión
PDF
Más descargas