Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP L4181GNGE
EAN
4012740250870
Cantidad
100 PCEs
Grupo
80
Precio de venta
3,39 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
Cantidad de cables1
Dimensiones
-
Longitud en mm150 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorVerde/amarillo
-
MaterialMezcla de materiales
-
Grupo de materialesmateriales diversos
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Cable
-
Sección del cable4 mm²
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para L4181GNGE
ZIP41 MBElementos BIM Revit para L4181GNGE
ZIP23 MB -
Archicad BIM
ZIP4 MBZIP7 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para L4181GNGE
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para L4181GNGE
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP
Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canal LFS/BRS/BRAP
Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canal LFS/BRS/BRAP
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !