The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • L2733UNLA

Tapa final, en acero, para canales LFS200200VERZ L2733UNLA

EAN
4012740292276
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
9,86 €
/ uni. *
9,86 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Tapa final, en acero, para canales LFS200200VERZ

L2733UNLA

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    18 mm
  • Anchura
    19 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Zinc
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Seguridad
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK08
  • Índice de protec­ción IP
    IP30
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 60 °C
Equipo
  • Con película protec­tora
    No
Configura­ción
  • Solapa­miento
    No
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Cone­xión con torni­llos, Montaje encajable a presión

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration L2733UNLA
PDF
Hager Informe RoHS L2733UNLA
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen L2733UNLA | Hager España

    Imagen del producto L2733UNLA

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto L2733UNLA | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto L2733UNLA

    Tapa final, en acero, para canales LFS200200VERZ

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-09-30

    PDF
    633,95 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U