The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • KN18N
    EAN
    3250613849146
    Cantidad
    1 uni.

    Regleta neutro quick connect 4x25mm²+14x4mm² KN18N

    Precio de venta
    15,30 €
    / uni. *
    15,30 €
    / uni. *
    Producto ya no disponible

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Regleta neutro quick connect 4x25mm²+14x4mm²

    KN18N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      63 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      1
    • Tipo de polo
      1P
    Dimen­siones
    • Altura
      33 mm
    • Anchura
      75 mm
    • Profun­didad
      34 mm
    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      400 V
    Mate­riales
    • Colour
      Azul
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Código RAL
      5002
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión de curso de resor­te/p­luma
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1,5 - 25,0 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1,5 - 25,0 mm²

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN18N
    PDF
    Informe RoHS KN18N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KN18N | Hager España

      Imagen del producto KN18N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KN18N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KN18N

      Regleta neutro quick connect 4x25mm²+14x4mm²

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Montageanleitung QC Einzelmodul | Hager España

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U