Regleta tierra quick connect 4x25mm²+14x4mm² KN18E

EAN
3250613849047
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
12,80 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
  • Tipo de polos
    1 P
Funciones
  • suitableforflexiblecore
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    63 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    34 mm
  • Altura del producto instalado
    33 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Materiales, acabados, colores
  • Peso de Cobre contenido en el aparato
    0.018 kg
  • Color
    Verde/amarillo
Conexión
  • Sección de conductor (flexible), con funda terminal
    1.5…25 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    1.5…25 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Regleta tierra quick connect 4x25mm²+14x4mm²
Regleta tierra quick connect 4x25mm²+14x4mm²

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.