The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Acce­so­rios de cone­xión
  • Bloques de distribución
  • KJ03A
  • Cajas y Arma­rios

Repartidor enchufable tetrapolar 250A, sin conectores KJ03A

EAN
3250613800260
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
342,80 €
/ uni. *
342,80 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Repartidor enchufable tetrapolar 250A, sin conectores

KJ03A

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    250 A
Arquitec­tura
  • Número de polos
    4
Dimen­siones
  • Altura
    40 mm
  • Anchura
    422 mm
  • Profun­didad
    45 mm
Capa­cidad
  • Número de módulos
    24

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-06-27
PDF
393,36 kB
Hager REACH declaration KJ03A
PDF
Hager Informe RoHS KJ03A
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen KJ03A | Hager España

    Imagen del producto KJ03A

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto KJ03A | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto KJ03A

    Repartidor enchufable tetrapolar 250A, sin conectores

    PDF
  • Folleto

    Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

    Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

    PDF
    1017,48 kB
    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

    Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

    PDF
    34,54 MB
    Imagen Folleto Solución vega | Hager España

    Folleto Solución vega

    PDF
    5,63 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    KJ15NB - Barra de neutro suplementaria, 125A, 1x35 + 3x25/11x10 mm²
    KJ15NB
    Barra de neutro suplementaria, 125A, 1x35 + 3x25/11x10 mm²
    Precio de venta
    29,60 €
    / uni. *
    29,60 €
    / uni. *
  • 2
    KJ07NB - Barra de neutro suplementaria 100A para KJ100A
    KJ07NB
    Barra de neutro suplementaria 100A para KJ100A
    Precio de venta
    12,80 €
    / uni. *
    12,80 €
    / uni. *
  • 3
    KJ160A - Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
    KJ160A
    Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
    Precio de venta
    144,40 €
    / uni. *
    144,40 €
    / uni. *
  • 4
    KJ125B - Bloque de conexión escalonado 4P, 125A, 1x35/1x25+10x16 mm²
    KJ125B
    Bloque de conexión escalonado 4P, 125A, 1x35/1x25+10x16 mm²
    Precio de venta
    73,00 €
    / uni. *
    73,00 €
    / uni. *
  • 5
    KJ02DN - Bloque de conexión 1P, 125A, 2x35+2x16/6x10 mm²
    KJ02DN
    Bloque de conexión 1P, 125A, 2x35+2x16/6x10 mm²
    Precio de venta
    71,40 €
    / uni. *
    71,40 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U