![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bloque de conexión 1P, 125A, 2x35+2x16/6x16 mm² KJ02DN
EAN
3250613803704
Cantidad
4 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
70,36 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos1 P
Configuración
-
Número de módulos1.5
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal125 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado51 mm
-
Altura del producto instalado91 mm
-
Anchura del producto instalado27 mm
Conexión
-
Sección de conductor (flexible), con funda terminal6…25 mm²
-
Sección de conductor (rígido)10…35 mm²
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF193 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para KJ02DN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para KJ02DN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bloque de conexión 1P, 125A, 2x35+2x16/6x16 mm²
Bloque de conexión hager , 1P, 2x35 + 2x16/6x10 mm², Intensidad nominal: 125 A . De acuerdo con la norma IEC 947-7-1
Bloque de conexión hager , 1P, 2x35 + 2x16/6x10 mm², Intensidad nominal: 125 A . De acuerdo con la norma IEC 947-7-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !