![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bloque de conexión 1P, 125A, 1x35 + 1x16/6x16 mm² KJ02D
EAN
3250613800123
Cantidad
4 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos1 P
Configuración
-
Número de módulos1.5
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal125 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado50 mm
-
Altura del producto instalado95 mm
-
Anchura del producto instalado45 mm
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF193 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para KJ02D
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para KJ02D
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bloque de conexión 1P, 125A, 1x35 + 1x16/6x16 mm²
Bloque de conexión 1P, 125A, 1x35 + 1x16/6x16 mm²
Bloque de conexión 1P, 125A, 1x35 + 1x16/6x16 mm²
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !