![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Mando motor interruptor automático x630/P630 a 100-240VAC con Auto-Reset y llave HXW042HK
EAN
3250613200862
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
2.822,28 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Principales características eléctricas
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
Tensión
-
Tensión circuito de mando en c.c.0 V
-
Tensión circuito de mando en c.a.100 / 240 V
Corriente eléctrica
-
inrushcurrentoffreset100-110V AC - 4.2A ; 200-220V AC - 4.2A ; 230-240V AC - 4.2A
-
inrushcurrenton100-110V AC - 4.1A ; 200-220V AC - 4.1A ; 230-240V AC - 4.1A
-
operatingcurrentoffreset100-110V AC - 1.7A ; 200-220V AC - 1.7A ; 230-240V AC - 1.7A
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0 W
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
-
Directiva europea WEEEafectado
Condiciones de uso
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HXW042HK
PDF12 MB -
manual de instalación
PDF48 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HXW042HK
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HXW042HK
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas