![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Mando motor para interruptor automático x630/P630 a 24-48VDC con Auto-Reset HXW040H
EAN
3250613200817
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
2.664,12 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Tensión
-
Tensión circuito de mando en c.c.24 / 48 V
-
Tensión circuito de mando en c.a.0 V
Corriente eléctrica
-
inrushcurrentoffreset24V DC - 15.3A ; 48V DC - 7.4A
-
inrushcurrenton24V DC - 12A ; 48V DC - 12A
-
operatingcurrentoffreset24V DC - 6.7A ; 48V DC - 3.5A
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0 W
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
-
Directiva europea WEEEafectado
Condiciones de uso
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HXW040H
PDF12 MB -
manual de instalación
PDF48 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HXW040H
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para HXW040H
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas