The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • HXC054H

Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores h250, 220-240 Vac HXC054H

EAN
3250613369637
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
529,21 €
/ uni. *
529,21 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores h250, 220-240 Vac

HXC054H

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Potencia
  • Consumo de entrada
    2,50 VA
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP4X
Tensión
  • Tensión circuito de mando en AC
    220 - 240 V
  • Tensión circuito de mando en CC
    0 - 0 V
Funciones
  • Retar­dado
    Sí

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration HXC054H
PDF
Hager Informe RoHS HXC054H
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HXC054H | Hager España

    Imagen del producto HXC054H

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto HXC054H | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto HXC054H

    Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores h250, 220-240 Vac

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2013-04-24 | Hager España

    Manual de instalación International 2013-04-24

    PDF
    1,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U