The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • HWY248H
    EAN
    3250613166281
    Cantidad
    1 uni.

    Separadores de fases 3P para HW2 HW4 extraíble(IB) HWY248H

    Precio y disponibilidad: consultar

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Separadores de fases 3P para HW2 HW4 extraíble(IB)

    HWY248H

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      3
    • Tipo de polo
      3P

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-06-20
    PDF
    404,73 kB
    REACH declaration HWY248H
    PDF
    Informe RoHS HWY248H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HWY248H | Hager España

      Imagen del producto HWY248H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HWY248H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HWY248H

      Separadores de fases 3P para HW2 HW4 extraíble(IB)

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2025-04-28 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2025-04-28

      PDF
      842,84 kB
    • Manual de instalación

      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U