Conex.post. sup./inf. HW2 4P • HWY161H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • HWY161H
Búsqueda actual
Imagen Filtros | Hager España Filtros
Imagen Filtros | Hager España Filtros
productosVer

Nuestros productos más visitados

5
1
FM219 - Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm
FM219
Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm
Precio de venta
2.231,16 €
/ uni. *
2.231,16 €
/ uni. *
2
HBA126H - Bloque diferencial electrónico para x160 de 125A, 4P, regulable, montaje lateral
HBA126H
Bloque diferencial electrónico para x160 de 125A, 4P, regulable, montaje lateral
Precio de venta
1.219,95 €
/ uni. *
1.219,95 €
/ uni. *
3
FM119 - Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm
FM119
Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm
Precio de venta
1.065,23 €
/ uni. *
1.065,23 €
/ uni. *
4
VF212PEH - Caja emp. golf  VF,tabique hueco,2 filas,24M,puerta op.blanca,regleta y chasis
VF212PEH
Caja emp. golf VF,tabique hueco,2 filas,24M,puerta op.blanca,regleta y chasis
Precio de venta
97,91 €
/ uni. *
97,91 €
/ uni. *
5
SBN463 - Interruptor modular 4 polos 63A
SBN463
Interruptor modular 4 polos 63A
Precio de venta
207,90 €
/ uni. *
207,90 €
/ uni. *

Conexiones posteriores superiores/inferiores 66/100kA HW2 4P (RC)

HWY161H

Conexiones posteriores superiores/inferiores 66/100kA HW2 4P (RC) HWY161H

EAN
3250613123000
Cantidad
1 uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    2500 A
Arquitec­tura
  • Número de polos
    4

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-04-04
PDF
17,48 MB
REACH declaration HWY161H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWY161H (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HWY161H | Hager España

    Imagen del producto HWY161H

  • Manual de instalación

    Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

    Instrucciones de seguridad

    -

    PDF
    159,14 kB
    Imagen Manual de instalación International 2023-04-05 | Hager España

    Manual de instalación International 2023-04-05

    PDF
    884,52 kB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02

    PDF
    549,18 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02

    PDF
    544,97 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U