Mando motor 24V DC para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO) HWX711H
EAN
3250613183813
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada8,20 A
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui450 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
-
Tensión circuito de mando en CC24 - 24 V
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Funciones
-
Con función de reinicio automáticoNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HWX711H
Mando motor 24V DC para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-06-17
PDF7,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Más descargas