Contacto auxiliar standard bajo nivel HW2/4 (AX) HWX045H
EAN
3250613151294
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje por clic
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40 - 70 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 70 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0
Seguridad
-
Índice de protección IPIP2X
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HWX045H
Contacto auxiliar standard bajo nivel HW2/4 (AX)
PDF -
Manual de instalación
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kB
Más descargas