Bobina de emisión 380-480V AC (SH) • HWX024H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • HWX024H

Bobina de emisión de corriente 380-480V AC (SH)

HWX024H

Bobina de emisión de corriente 380-480V AC (SH) HWX024H

EAN
3250613232689
Cantidad
1 uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Potencia
  • Consumo de entrada
    200 VA
  • Consumo de mante­ni­miento
    5 VA
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP4X
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 70 °C
Tensión
  • Tensión circuito de mando en AC
    380 - 480 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    480 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    6000 V

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-06-04
PDF
389,67 kB
REACH declaration HWX024H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWX024H (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HWX024H | Hager España

    Imagen del producto HWX024H

  • Manual de instalación

    Imagen 6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf | Hager España

    6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf

    Manual de instalación International 2022-11-09

    PDF
    10,90 MB
    Imagen ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf | Hager España

    ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf

    Manual de instalación International 2023-03-13

    PDF
    2,57 MB
    Imagen Installation manual | Hager España

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW1

    PDF
    56,14 MB
    Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

    Instrucciones de seguridad

    -

    PDF
    159,14 kB
    Imagen Manual de instalación | Hager España

    Manual de instalación

    hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

    PDF
    57,60 MB
  • Manual

    Imagen Catálogo técnico | Hager España

    Catálogo técnico

    hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

    PDF
    63,50 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U