Bobina de emisión 24-30V AC/DC (SH) • HWX020H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
              • Ver todas las categorías
              • Cajas y Armarios
                • Cajas de distribución hasta 63 A
                  • cajas golf VR/VD
                  • cajas golf VF/VS
                  • cajas golf VU/VH y VA
                  • cajas estancas vector
                  • Cajas golf ICT (VDI)
                  • Cajas golf VU/VH para ICT (VDI)
                  • cubrebornes de superficie golf GD
                  • Bornes QuickConnect
                • Cajas de distribución hasta 160 A
                  • cajas vega, serie VB
                  • vega D y accesorios
                  • FW de empotrar
                  • FW para montar en superficie
                • Armarios de distribución hasta 630 A
                  • Armarios de pared univers N
                  • orion plus
                  • Armarios de suelo univers N
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • quadro - sistemas de distribución de energía
                  • quadro - kits de equipamiento
                  • Kits univers N y accesorios
                  • Accesorios univers N
                  • Armarios metálicos asociables para automatización IP65
                  • Cajas oriontech
                • Armarios de distribución hasta 4000 A
                  • quadro evo - envolventes y accesorios
                  • quadro evo - kits de equipamiento y accesorios
                  • quadro evo - sistemas de distribución de energía y conexión<br/>
                • Accesorios de conexión
                  • Bloques de conexión
                  • Bornes de unión<br/>
                  • Bornes PE y N, QuickConnect y accesorios
                  • Regletas de conexión
                  • Pletinas para circuito de protección y bornes de conexión
                  • Bloques de distribución
                  • Puentes de unión y bornes de conexión
              • Aparamenta de cabecera
                • Interruptores automáticos e interruptores de maniobra
                  • Interruptores automáticos en caja moldeada
                  • Interruptores automáticos en caja moldeada, accesorios electromecánicos
                  • Interruptores seccionadores con diseño de interruptor automático en caja moldeada
                  • Interruptores automáticos de corte al aire e interruptores seccionadores
                  • Interruptores automáticos de corte al aire e interruptores seccionadores, accesorios hw+
                  • Interruptores automáticos de corte al aire hw+. Accesorios.
                • Relés de protección de corriente diferencial residual y guardamotores
                  • Relés de corriente residual y accesorios
                  • Guardamotores y accesorios
                • Interruptores de corte en carga, seccionadores y conmutadores
                  • Interruptor seccionador de corte en carga
                  • Conmutadores
                  • Sistemas automáticos de conmutación de redes
                  • Accesorios de interruptores seccionadores de carga
                  • Accesorios para conmutadores
                • Contactores de potencia
                  • Accesorios contactores
                  • Contactor 3P
                  • Power contactor
                  • Relés térmicos
                • Portafusibles modulares
                  • Portafusibles modulares y fusibles
              • Aparamenta modular
                • Aparamenta de protección modular
                  • Interruptores automáticos magnetotérmicos modulares
                  • Interruptores diferenciales
                  • Interruptor diferencial reconexión automática
                  • Interruptores automáticos diferenciales
                  • Bloques diferenciales
                  • Protección contra sobretensiones
                  • Accesorios
                • Mando y señalización
                  • Interruptores modulares
                  • Equipos de señalización acústica
                  • Telerruptores
                  • Contactores modulares
                  • Transformadores
                  • Variadores de intensidad luminosa
                  • Minuteros y relés temporizados
                  • Programador horario
                  • Interruptores crepusculares
                  • Conmutadores, interruptores de llave y accesorios
                  • Interruptores de corte en carga modulares
                • Instrumentos de medida
                  • Centrales de medida
                  • Analizadores de red
                  • Transformadores de intensidad
                  • Relés de control
              • Puntos de carga para VE
                • Puntos de carga
                  • Witty one
                  • Witty start
                  • Witty solar
                  • Witty share
                • Accesorios y piezas de repuesto
                  • Accesorios para estaciones de carga
                  • Piezas de repuesto para estaciones de carga
                • Gestor de carga
                  • Gestor de carga conexión local o CPO
                  • Gestor de carga local
              • Gestión de la energía
                • Sistema de supervisión de energía
                  • Sistema supervisión de energía
                  • Accesorios para el sistema de supervisión de energía
                • Relés de control
                  • Relés de control
                  • Transformadores de intensidad
                  • Centrales de medida
                • Gestión de la calefacción
                  • Termostatos
              • Gestión del cableado
                • Sistemas de canalización universal
                  • Canal universal LFF
                  • Minicanal ateha
                  • Canal de clima
                  • Canal B7A distribución en equipos
                • Sistemas de canalización para terciario
                  • Sistema BR
                  • Sistema BKIS
                  • Accesorios
                  • Sistema GBD/GBA
                  • Soportes para mecanismos 45mm
                • Sistemas de canalización para residencial
                  • Minicanal ateha
                  • Mecanismos ateha
                  • Cajas + adaptador ateha
                  • Canales de zócalo
                  • Cajas para zócalos
                  • Accesorios LED para canal de zócalo
                • Columnas y minicolumnas
                  • Columnas
                  • Minicolumnas
                • Sistemas de instalación en el suelo
                  • Sistema de canal y cajas bajo pavimento
                  • Salvacables
                  • Sistemas de instalación de suelos elevados y cavidades
                  • Cajas de suelo
                • Instalación de mecanismos
                  • Mecanismos Berker Q.3
                  • Caja mecanismo universal
                  • Cajas CEE
                  • Mecanismos Gallery
                • Soluciones para oficinas
                  • Officebloc universal
                  • Officebloc móvil
                  • Minicolumnas telescópicas
                  • Conectores y cables para officebloc
                • Accesorios y cables de conexión
                  • Accesorios de conexión
                • Canal de cuadro
                  • Canal de cuadro PVC
                  • Canal de cuadro libre de halógenos
                  • Canal de cuadro VK-flex
                  • Accesorios y herramientas para cuadros eléctricos
              • Series de mecanismos
                • berker S.1
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker S.1
                  • Tomas de corriente - berker S.1
                  • Control de iluminación - berker S.1
                  • reguladores - berker S.1
                  • Detectores de movimiento - berker S.1
                  • Control de persiana - berker S.1
                  • Control de HVAC - berker S.1
                  • Tecnología de comunicación - berker S.1
                  • Aplicación para hoteles - berker S.1
                  • Aplicación para hospitales - berker S.1
                  • Aplicación sin barreras - berker S.1
                  • Productos complementarios - berker S.1
                  • Productos completos - berker S.1
                • Berker B.3
                  • Marcos - berker B.3
                  • Tomas de corriente - berker B.3
                  • Control de iluminación - berker B.3
                  • reguladores - berker B.3
                  • Detectores de movimiento - berker B.3
                  • Control de persiana - berker B.3
                  • Control de HVAC - berker B.3
                  • Tecnología de comunicación - berker B.3
                  • Aplicación para hoteles - berker B.3
                  • Aplicación sin barreras - berker B.3
                  • Productos complementarios - berker B.3
                • Berker B.7
                  • Marcos - berker B.7
                  • Tomas de corriente - berker B.7
                  • Control de iluminación - berker B.7
                  • reguladores - berker B.7
                  • Detectores de movimiento - berker B.7
                  • Control de persiana - berker B.7
                  • Control de HVAC - berker B.7
                  • Tecnología de comunicación - berker B.7
                  • Aplicación para hoteles - berker B.7
                  • Aplicación sin barreras - berker B.7
                  • Productos complementarios - berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker Q.1
                  • Tomas de corriente - berker Q.1
                  • Control de iluminación - berker Q.1
                  • reguladores - berker Q.1
                  • Detectores de movimiento - berker Q.1
                  • Control de persiana - berker Q.1
                  • Control de HVAC - berker Q.1
                  • Tecnología de comunicación - berker Q.1
                  • Aplicación para hoteles - berker Q.1
                  • Aplicación sin barreras - berker Q.1
                  • Productos complementarios - berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker Q.3
                  • Tomas de corriente - berker Q.3
                  • Control de iluminación - berker Q.3
                  • reguladores - berker Q.3
                  • Detectores de movimiento - berker Q.3
                  • Control de persiana - berker Q.3
                  • Control de HVAC - berker Q.3
                  • Tecnología de comunicación - berker Q.3
                  • Aplicación para hoteles - berker Q.3
                  • Aplicación sin barreras - berker Q.3
                  • Productos complementarios - berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Marcos - berker Q.7
                  • Tomas de corriente - berker Q.7
                  • Control de iluminación - berker Q.7
                  • reguladores - berker Q.7
                  • Detectores de movimiento - berker Q.7
                  • Control de persiana - berker Q.7
                  • Control de HVAC - berker Q.7
                  • Tecnología de comunicación - berker Q.7
                  • Aplicación para hoteles - berker Q.7
                  • Aplicación sin barreras - berker Q.7
                  • Productos complementarios - berker Q.7
                • berker K.1
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker K.1
                  • Tomas de corriente - berker K.1
                  • Control de iluminación - berker K.1
                  • reguladores - berker K.1
                  • Detectores de movimiento - berker K.1
                  • Control de persiana - berker K.1
                  • Control de HVAC - berker K.1
                  • Tecnología de comunicación - berker K.1
                  • Aplicación para hoteles - berker K.1
                  • Aplicación para hospitales - berker K.1
                  • Aplicación sin barreras - berker K.1
                  • Productos complementarios - berker K.1
                • berker K.5
                  • Marcos y cajas de superficie - berker K.5
                  • Tomas de corriente - berker K.5
                  • Control de iluminación - berker K.5
                  • reguladores - berker K.5
                  • Detectores de movimiento - berker K.5
                  • Control de persiana - berker K.5
                  • Control de HVAC - berker K.5
                  • Tecnología de comunicación - berker K.5
                  • Aplicación para hoteles - berker K.5
                  • Aplicación sin barreras - berker K.5
                  • Productos complementarios - berker K.5
                • Berker R.1
                  • Marcos - berker R.1
                  • Tomas de corriente - berker R.1
                  • Control de iluminación - berker R.1
                  • reguladores - berker R.1
                  • Detectores de movimiento - berker R.1
                  • Control de persiana - berker R.1
                  • Control de HVAC - berker R.1
                  • Tecnología de comunicación - berker R.1
                  • Aplicación para hoteles - berker R.1
                  • Aplicación sin barreras - berker R.1
                  • Productos complementarios - berker R.1
                • Berker R.3
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker R.3
                  • Tomas de corriente - berker R.3
                  • Control de iluminación - berker R.3
                  • reguladores - berker R.3
                  • Detectores de movimiento - berker R.3
                  • Control de persiana - berker R.3
                  • Control de HVAC - berker R.3
                  • Tecnología de comunicación - berker R.3
                  • Aplicación para hoteles - berker R.3
                  • Aplicación sin barreras - berker R.3
                  • Productos complementarios - berker R.3
                • Berker R.8
                  • Marcos y cajas para montaje integrado - berker R.8
                  • Tomas de corriente - berker R.8
                  • Control de iluminación - berker R.8
                  • reguladores - berker R.8
                  • Detectores de movimiento - berker R.8
                  • Control de persiana - berker R.8
                  • Control de HVAC - berker R.8
                  • Tecnología de comunicación - berker R.8
                  • Aplicación para hoteles - berker R.8
                  • Aplicación sin barreras - berker R.8
                • Accesorios de cableado cubyko
                  • cubyko - componible
                  • cubyko - monobloc superficie
                  • cubyko - monobloc empotrado
                  • cubyko - plástico reciclado
                • Berker Serie 1930
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker Serie 1930
                  • Enchufes - berker Serie 1930
                  • Control de iluminación - berker Serie 1930
                  • reguladores - berker Serie 1930
                  • Detectores de movimiento - berker Serie 1930
                  • Control de persiana - berker Serie 1930
                  • Control HVAC - Berker Serie 1930
                  • Tecnología de comunicación - berker Serie 1930
                  • Aplicación para hoteles - berker Serie 1930
                  • Productos complementarios - berker Serie 1930
                • ateha
                  • ateha - combinado
                  • ateha - completa
                • Berker Serie Glas
                  • Marcos - Berker serie Glas
                  • Sockets - Berker serie Glas
                  • Control de iluminación - Berker Serie Glas
                  • Dimmers - Berker serie Glas
                  • Control de persiana - Berker Serie Glas
                  • Tecnología de comunicación - Berker Serie Glas
                  • Aplicación para hoteles - Berker Serie Glas
                  • Productos complementarios - Berker Serie Glas
                • Berker serie R.classic
                  • Marcos - berker Serie R.classic
                  • Enchufes - berker Serie R.classic
                  • Control de iluminación - berker Serie R.classic
                  • reguladores - berker Serie R.classic
                  • Detectores de movimiento - berker Serie R.classic
                  • Control de persiana - berker Serie R.classic
                  • Control HVAC - Berker Serie R.classic
                  • Tecnología de comunicación - berker Serie R.classic
                  • Aplicación para hoteles - berker Serie R.classic
                  • Productos complementarios - berker Serie R.classic
                • Berker TS
                  • Placas de cubierta y pulsadores - Berker TS
                  • Productos complementarios - berker TS
                • Berker Integro
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker Integro
                  • Enchufes - berker Integro
                  • Toma de enchufe 12 V - berker Integro
                  • Control de iluminación - berker Integro
                  • Control de persiana - berker Integro
                  • Tecnología de comunicación - berker Integro
                  • Productos complementarios - berker Integro
                • Instalación en sala seca
                  • Tomas SCHUKO
                  • Interruptores y pulsadores
                  • Señalización
                  • Accesorios para la instalación en sala seca WA
                • Instalación estanca
                  • IP44 empotrada
                  • IP44 montaje en superficie
                  • cubyko IP55
                • gallery
                  • gallery - mecanismos
                  • gallery - teclas
                  • gallery - marcos para cajas de centralización
                  • gallery - cajas de centralización de superficie
                  • gallery - tomas schuko
                  • gallery - accesorios
                • lumina intense
                  • Marcos
                  • Tomas de corriente
                  • Control de iluminación
                  • Regulación
                  • Tecnología de comunicación
                  • Hotel
                  • Accesorios
              • Soluciones KNX
                • Dispositivos del sistema
                  • Dispositivos e interfaces del sistema
                  • Fuentes de alimentación
                • Soluciones de radiofrecuencia
                  • EnOcean
                  • Radio KNX - enlace rápido
                • Visualización
                  • Visualización Domovea
                • Actuadores
                  • Actuadores de conmutación
                  • Actuadores de regulación
                  • Actuadores DALI
                  • Control de iluminación
                  • Persiana enrollable/control de persiana
                  • Control de calefacción
                • Sensores
                  • Sensores de botón pulsador
                  • Sensores de botón pulsador B.IQ
                  • Sensores táctiles berker R.1/R.3
                  • Sensores de vidrio táctiles
                  • Sensores de botón pulsador montados en superficie W.1
                  • Controlador de temperatura de la habitación
                  • Detectores de movimiento y presencia
                  • Estaciones meteorológicas
                  • Entradas binarias
                  • Interruptores temporales
                  • Medición de energía
                • Accesorios soluciones KNX
                  • Accesorios para la automatización de edificios
              • Detectores de movimiento y presencia
                • Detectores
                  • Detectores de pared
                  • Detectores de techo
                • Accesorios para detectores
                  • Accesorios de montaje
                  • Control remoto
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            Cuenta
            • Catálogo
            • HWX020H
            HWX020H - Bobina de emisión de corriente  24-30V AC/DC (SH)
            HWX020H - Bobina de emisión de corriente  24-30V AC/DC (SH)

            Bobina de emisión de corriente 24-30V AC/DC (SH)

            HWX020H

            HWX020H - Bobina de emisión de corriente  24-30V AC/DC (SH)
            HWX020H - Bobina de emisión de corriente  24-30V AC/DC (SH)

            Bobina de emisión de corriente 24-30V AC/DC (SH) HWX020H

            EAN
            3250613232641
            Cantidad
            1 uni.

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            Descargar las características técnicas

            Características técnicas

            Potencia
            • Consumo de entrada
              300 VA
            • Consumo de mante­ni­miento
              5 VA
            Seguridad
            • Índice de protec­ción IP
              IP4X
            Condi­ciones de uso
            • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
              -25 - 70 °C
            Tensión
            • Tensión circuito de mando en AC
              24 - 30 V
            • Tensión circuito de mando en CC
              24 - 30 V
            • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
              480 V
            • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
              6000 V

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí
            Sin halógenos Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP en-GB 2024-06-04
            PDF
            389,67 kB
            REACH declaration HWX020H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HWX020H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen HWX020H | Hager España

              Imagen del producto HWX020H

            • Manual de instalación

              Imagen 6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf | Hager España

              6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf

              Manual de instalación International 2022-11-09

              PDF
              10,90 MB
              Imagen ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf | Hager España

              ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf

              Manual de instalación International 2023-03-13

              PDF
              2,57 MB
              Imagen Installation manual | Hager España

              Installation manual

              hw+ Air circuit breakers HW1

              PDF
              56,14 MB
              Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

              Instrucciones de seguridad

              -

              PDF
              159,14 kB
              Imagen Manual de instalación | Hager España

              Manual de instalación

              hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

              PDF
              57,60 MB
            • Manual

              Imagen Catálogo técnico | Hager España

              Catálogo técnico

              hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

              PDF
              63,50 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

              Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

              PDF
              417,83 kB
              Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

              Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

              PDF
              413,00 kB
              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2023-09-26

              PDF
              632,28 kB
              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2023-09-26

              PDF
              532,15 kB
              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2023-01-18

              PDF
              984,25 kB
            Más descargas

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U