Mando motor 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 • HWX013H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

          • https://hager.com/es/buscar
          Menú
          • Catálogo de productos
          • Soluciones
            Soluciones de carga para vehículos eléctricos
            witty, la gama de puntos de recarga
            Más sobre witty
            • Soluciones
            • Soluciones por actividad
              • Instaladores
              • Arquitectos e interioristas
              • Cuadristas
              • Prescriptores
              • Ver todo
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
            • Soluciones por aplicación
              • Distribuciu00f3n de la energu00eda
              • Gestiu00f3n de la energu00eda
              • Gestiu00f3n del cableado
              • Series de mecanismos
              • Ver todo
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
            • Soluciones por proyectos
              • Hoteles
              • Oficinas y retail
              • Residencial
              • Ver todo
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
            • Productos - Ingenio y confiabilidad
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
            • Ver todo
          • Ideas e Información
            Consulta nuestras obras de referencia
            Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
            Descubre más
            • Ideas e Información
            • Historias Hager
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
            • Diseños
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
            • Eventos
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
            • Obras de referencia
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
            • Ver todo
          • Documentación & Downloads
            Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
            Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
            Más sobre Hager Ready
            • Documentación & Downloads
            • Tarifas/Catálogo
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
            • Documentaciones
              Información ilustrada sobre nuestras soluciones
              Descarga nuestros documentos
              Ir a documentaciones
            • Apps&Software
              Configurador mecanismos series Hager
              Configurador mecanismos series Hager
              Configurador Series Hager
            • Logotipo
              Consulta nuestra imagen de marca
              Descarga nuestros logotipos
              Descarga nuestros logotipos
            • Videos hager
              Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
              Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
              Ir a videos
            • Ver todo
          • Soporte
            Nuestros programas de formación
            Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
            Ir al catálogo de formaciones
            • Soporte
            • Asistencia técnica
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
            • Formación
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
            • Contactar
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
            • Inversiones para el futuro
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
            • Ver todo
          • Empresa
            Soluciones preparadas para el futuro
            Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
            Sostenibilidad
            • Empresa
            • Sostenibilidad
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
            • Ver todo
          • Ver todas las categorías
          Cuenta
          • Catálogo
          • HWX013H
          HWX013H - Mando motor 100-130V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)
          HWX013H - Mando motor 100-130V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)

          Mando motor 100-130V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)

          HWX013H

          HWX013H - Mando motor 100-130V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)
          HWX013H - Mando motor 100-130V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)

          Mando motor 100-130V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO) HWX013H

          EAN
          3250613183769
          Cantidad
          1 uni.

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Iniciar sesión para crear una lista de productos

          Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

          Crea una cuenta Iniciar sesión
          • Características técnicas
          • Valor medioambiental
          • Documentos
          Descargar las características técnicas

          Características técnicas

          Corriente eléc­trica
          • Corriente nominal asig­nada
            2,30 A
          Tensión
          • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
            CA
          • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
            450 V
          • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
            6000 V
          • Tensión circuito de mando en AC
            100 - 130 V
          Condi­ciones de uso
          • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
            -25 - 70 °C
          Frecuencia
          • Frecuencia
            50 - 60 Hz
          Funciones
          • Con función de reinicio automá­tico
            No

          Valor medioambiental

          Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

          Conforme con RoHS Sí
          Conformidad con REACH Sí
          Sin halógenos Sí

          Certificaciones y documentos

          PEP en-GB 2024-03-11
          PDF
          412,41 kB
          REACH declaration HWX013H (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration HWX013H (english)
          PDF
          103,59 kB

          Documentos

          • Imagen del producto

            Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

            Imagen HWX013H | Hager España

            Imagen del producto HWX013H

          • Manual de instrucciones

            Imagen Manual de instrucciones International 2024-06-17 | Hager España

            Manual de instrucciones International 2024-06-17

            PDF
            7,48 MB
          • Declaración de conformidad

            Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

            Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

            PDF
            417,83 kB
            Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30 | Hager España

            Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30

            PDF
            413,00 kB
            Imagen Declaration | Hager España

            Declaration

            Declaración de conformidad International 2023-09-26

            PDF
            632,28 kB
            Imagen Declaration | Hager España

            Declaration

            Declaración de conformidad International 2023-09-26

            PDF
            532,15 kB
            Imagen Declaration | Hager España

            Declaration

            Declaración de conformidad International 2023-01-18

            PDF
            984,25 kB
          Más descargas

          Productos

          • Cajas y armarios
          • Aparamenta de cabecera
          • Aparamenta modular
          • Puntos de carga para VE
          • Gestión de la energía
          • Gestión del cableado
          • Series de mecanismos
          • Detectores de movimiento y presencia
          • Soluciones KNX
          •  

          Apps

          • Hager Ready
          • domovea v2
          • Hager Mood
          • Hager Pilot
          • Hager Charge

          Soporte

          • Contactar
          • Asistencia técnica
          • Formaciones
          • Newsletter
          • Carrera
          • Centro de descargas

          Hager

          Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

           La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

          Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

          Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

          Más sobre Hager

          Siguenos

           

          • La empresa Hager
          • Prensa
          • Actualidad/Novedades
          • Menciones legales
          • Privacidad
          • Cookies
          • Informar una vulnerabilidad

          © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U