Módulo calibre relé 1000A • HWW467H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • HWW467H
Búsqueda actual
Imagen Filtros | Hager España Filtros
Imagen Filtros | Hager España Filtros
productosVer

Nuestros productos más visitados

5
1
FM219 - Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm
FM219
Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm
Precio de venta
2.231,16 €
/ uni. *
2.231,16 €
/ uni. *
2
455401 - RJ45 simple, Cat. 6 / Clase E
455401
RJ45 simple, Cat. 6 / Clase E
Precio de venta
30,10 €
/ uni. *
30,10 €
/ uni. *
3
3031 - Interruptor on/off 10AX,250V
3031
Interruptor on/off 10AX,250V
Precio de venta
5,26 €
/ uni. *
5,26 €
/ uni. *
4
10112289 - Marco 1E, R.3, blanco polar, brillo
10112289
Marco 1E, R.3, blanco polar, brillo
Precio de venta
3,36 €
/ uni. *
3,36 €
/ uni. *
5
SBN432 - Interruptor modular 4 polos 32A
SBN432
Interruptor modular 4 polos 32A
Precio de venta
97,68 €
/ uni. *
97,68 €
/ uni. *

Módulo calibre relé (rating plug) 1000A

HWW467H

Módulo calibre relé (rating plug) 1000A HWW467H

EAN
3250613232252
Cantidad
1 uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    1000 A

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-06-04
PDF
402,99 kB
REACH declaration HWW467H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWW467H (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HWW467H | Hager España

    Imagen del producto HWW467H

  • Manual de instalación

    Imagen Installation manual | Hager España

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW1

    PDF
    56,14 MB
    Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

    Instrucciones de seguridad

    -

    PDF
    159,14 kB
    Imagen Manual de instalación | Hager España

    Manual de instalación

    hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

    PDF
    57,60 MB
  • Manual

    Imagen Catálogo técnico | Hager España

    Catálogo técnico

    hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

    PDF
    63,50 MB
    Imagen User manual | Hager España

    User manual

    hw+ sentinel electronic trip units

    PDF
    19,14 MB
    Imagen User manual | Hager España

    User manual

    hw+ sentinel Energy electronic trip units

    PDF
    16,56 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02

    PDF
    549,18 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-12-02

    PDF
    544,97 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U