![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Servidor de monitorización de energía agardio.manager HTG411L
EAN
3250613119652
Cantidad
1 uni.
Grupo
42
Precio de venta
2.450,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Montajerail DIN
Configuración
-
Número de módulos6
Mandos e indicadores
-
Con indicador LEDSí
Tensión
-
Tensión de funcionamiento24 V
Equipo
-
Número de entradas digitales1
-
Número de interfaces USB2
-
demountingprotectionNo
-
Radiofrecuencia bidireccionalNo
-
radiointerfaceNo
-
irinterfaceNo
-
updateableSí
-
visualizationNo
-
webserverSí
-
Número de entradas analógicas1
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-55…85 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HTG411L
PDF14 MBManuales para el instalador HTG411L
6LE001606E_USER MANUAL AGARDIO MANAGER HTG410H/HTG411H/HTG411L EN _14/07/2023
PDF25 MBManuales para el instalador HTG411L
PDF6 MBManuales para el instalador HTG411L
PDF2 MB -
Herramienta
Software de instalación para HTG411L
ZIP161 MBSoftware de instalación para HTG411L
ZIP161 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF421 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HTG411L
PDF448 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HTG411L
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HTG411L
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas