The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Canal de cuadro
  • Canal de cuadro libre de haló­genos
  • HNG0252
  • Gestión del cableado

Tapa canal HNG PC/ABS ancho 25mm, gris claro (RAL7035) HNG0252

EAN
4012740981439
Cantidad
148 Metros
Precio de venta
5,80 €
/ Metro *
5,80 €
/ Metro *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Tapa canal HNG PC/ABS ancho 25mm, gris claro (RAL7035)

HNG0252

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 3 productos disponibles

Productos asociados

  • HNG25025

    Canal de cuadro sin halógenos, en PC/ABS, V0 25x25 mm, gris claro (RAL7035)

    17,39 €  / Metro*
  • HNG37025

    Canal de cuadro sin halógenos, en PC/ABS, V0 37x25 mm, gris claro (RAL7035)

    18,83 €  / Metro*
  • HNG50025

    Canal de cuadro sin halógenos, en PC/ABS, V0 50x25 mm, gris claro (RAL7035)

    21,51 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Anchura
    25 mm
  • Longitud
    2000 mm
  • Anchura de la tapa
    25 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    PC-ABS sin haló­genos
  • Colour
    Gris claro
  • Código RAL
    7035
  • Series rela­cio­nadas
    HNG 25x25, HNG 37x25, HNG 50x25

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP International 2022-01-10
PDF
221,80 kB
Hager REACH declaration HNG0252
PDF
Hager Informe RoHS HNG0252
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HNG0252 | Hager España

    Imagen del producto HNG0252

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto HNG0252 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto HNG0252

    Tapa canal HNG PC/ABS ancho 25mm, gris claro (RAL7035)

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS

    PDF
    104,86 kB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Ficha de datos del producto

    Imagen Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager España

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

    Ficha de datos del producto en-GB 2018-06-07

    PDF
    337,67 kB
    Imagen Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager España

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

    Ficha de datos del producto de-DE 2018-06-07

    PDF
    341,71 kB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019 | Hager España

    EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    48,86 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HA740060 - Canal cuadro sin halógenos HA7 40x60 mm, color girs RAL7035
    HA740060
    Canal cuadro sin halógenos HA7 40x60 mm, color girs RAL7035
    Precio de venta
    18,26 €
    / Metro *
    18,26 €
    / Metro *
  • 2
    HA740025 - Canal cuadro sin halógenos HA7 40x25 mm, color girs RAL7035
    HA740025
    Canal cuadro sin halógenos HA7 40x25 mm, color girs RAL7035
    Precio de venta
    11,99 €
    / Metro *
    11,99 €
    / Metro *
  • 3
    HA760030 - Canal cuadro sin halógenos HA7 60x30 mm, color girs RAL7035
    HA760030
    Canal cuadro sin halógenos HA7 60x30 mm, color girs RAL7035
    Precio de venta
    17,19 €
    / Metro *
    17,19 €
    / Metro *
  • 4
    HA760060 - Canal cuadro sin halógenos HA7 60x60 mm, color girs RAL7035
    HA760060
    Canal cuadro sin halógenos HA7 60x60 mm, color girs RAL7035
    Precio de venta
    21,50 €
    / Metro *
    21,50 €
    / Metro *
  • 5
    HA760100 - Canal cuadro sin halógenos HA7 60x100 mm, color girs RAL7035
    HA760100
    Canal cuadro sin halógenos HA7 60x100 mm, color girs RAL7035
    Precio de venta
    29,99 €
    / Metro *
    29,99 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U