Interruptor automático magnetotérmico serie HM, 1P, 63A, curva C, 50kA HMX163
EAN
3250613231880
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
Precio de venta
181,24 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos protegidos1
-
Número de polos1 P
-
Tipo de polos1 P
-
CurvaC
Funciones
-
Con corte del neutroNo
Configuración
-
Número de módulos1.5
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBores alineados
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado50 kA
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 / 415 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal63 A
-
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.1.05 / 1.3 In
-
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.5 / 10 In
-
Corriente asignada a -10°C según IEC 6094783.75 A
-
Corriente asignada a -15°C según IEC 6094785.55 A
-
Corriente asignada a -20°C según IEC 6094787.31 A
-
Corriente asignada a -25°C según IEC 6094789.04 A
-
Corriente asignada a -5°C según IEC 6094781.92 A
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 6094780.03 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094776.13 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094774.11 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094772.02 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094769.88 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094767.66 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094765.37 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094763 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094760.53 A
-
Corriente asignada a 5°C según IEC 6094778.11 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094757.96 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 6094755.27 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094752.45 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 6094749.46 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094746.28 A
-
etimicuiec60947250 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)4.5 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)4.5 kA
-
Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz50 %
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)50 kA
Coeficiente de corrección de la corriente
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:0.95
-
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:0.9
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:0.85
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado70 mm
-
Altura del producto instalado90 mm
-
Anchura del producto instalado27 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal5.36 W
-
Potencia disipada por polo5.36 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Instalación, montaje
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Par de apriete3, 5 / 5 Nm
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
Conexión
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible1 / 50 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior1 / 70 mm²
-
Sección de conexión en cable flexible50 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido70 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido1 / 70 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible1 / 50 mm²
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.1 / 70 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo1 / 50 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo con compensación de apriete
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Altitud2000 m
-
Tropicalización/humedad/protecciónTodos los climas
Temperatura
-
Temperatura de calibración40 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HMX163
PDF26 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HMX163
PDF378 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HMX163
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HMX163
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor automático magnetotérmico serie HM, 1P, 63A, curva C, 50kA
Interruptor automático magnetotérmico modular hager, serie HM, 1 polo, 63A de intensidad nominal, curva C de disparo, 50kA de poder de corte. Conforme a norma UNE EN 60947-2 . Certificado AENOR.
Interruptor automático magnetotérmico modular hager, serie HM, 1 polo, 63A de intensidad nominal, curva C de disparo, 50kA de poder de corte. Conforme a norma UNE EN 60947-2 . Certificado AENOR.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !